Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Şuruburile cu arc compensează toleranţe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziţionare prin auto-fixare. Acest lucru economiseşte costuri la prelucrarea găurii de poziţionare.
Acest articol 2B080.0120 - Şuruburi de presiune fin, cu guler şi bilă, auto-fixare – INCH / (d1 +0,004: 1/2 inch) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune fin, cu guler şi bilă, auto-fixare – INCH (EH 2B080.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj uşor şi o instalare sigură.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels