Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Acest şurub de presiune are un guler cu locaş. Acest lkuctu îl face potrivit pentru aplicaţii unde se doreşte suprafată fină când se fixează.
Acest articol 22075.0604 - Şuruburi de presiune cu guler şi bilă, locaş frontal / corp din termoplastic, bilă din inox, forţa arcului standard (d1: M4, l1: 4 mm, Cursă s +0,1 -0,1: 0,6 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu guler şi bilă, locaş frontal (EH 22075.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.