2B050.0248 - Şuruburi de presiune
cu bilă şi fantă - INCH

Pot fi utilizate pentru poziţionare, indexare, închidere, blocare precum şi evacuare.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 2B050.0248 - Şuruburi de presiune cu bilă şi fantă - INCH / oţel automat, forţa arcului standard (d1: 3/8-16) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă şi fantă - INCH (EH 2B050.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
blo­care filet
d1
l [inch]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [lb]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [lb]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
blo­care filet:
Cu blocator de filet
d1:
3/8-16
l [inch]:
5/8 inch
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [lb]:
~ 5 lb
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [lb]:
~ 10,3 lb
Cod produs.:
2B050.0248
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard, Cu blocator de filet
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 inch
  • Filet: 2A-UNC
  • d2: 3/16 inch
  • l: 5/8 inch
  • Cursă s: 0,048 inch
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 lb
  • Forța arcului1) F2: ~ 10,3 lb
  • Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 194 °F
  • Greutate: 0,189 oz
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Referinţe

Un tabel pentru conversie îl găsiţi în paginile următoare celor cu informaţii despre produs.

Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultaţi paginile cu date tehnice).

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 2B050.0248
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.