Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 2 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 0,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 6,8 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 2,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 0,7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,3 N
- Forța arcului1) F2: ~ 10 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,6 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 0,95 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 16 N
- Forța arcului1) F2: ~ 24 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 3,7 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 1,4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18,8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 31,7 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 6,5 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 49 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 11 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 38 N
- Forța arcului1) F2: ~ 68 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 30 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 2 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 0,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,1 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 2,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 0,7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11 N
- Forța arcului1) F2: ~ 16 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,6 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 0,95 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 40 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 3,7 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 1,4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 28 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54,3 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 6,5 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 77,3 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 50 N
- Forța arcului1) F2: ~ 88,7 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 30 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 2 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 0,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 6,8 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,1 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 2,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 0,7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,3 N
- Forța arcului1) F2: ~ 10 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,6 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 0,95 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 16 N
- Forța arcului1) F2: ~ 24 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 3,7 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 1,4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18,8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 31,7 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 7,5 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 6,5 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 49 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 11 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 38 N
- Forța arcului1) F2: ~ 68 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 30 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 2 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 0,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,1 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 2,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 0,7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11 N
- Forța arcului1) F2: ~ 16 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 1,6 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 0,95 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 40 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 3,7 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 1,4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 28 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54,3 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 6,5 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 77,3 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 11 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 50 N
- Forța arcului1) F2: ~ 88,7 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 31 g
show article view
Material
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Rulment
Bilă
- Oţel pentru rulmenţi, călit
- Oţel inoxidabil, călit
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţa şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Fişă cu date EH 22031. Şuruburi de presiune – cu bilă liberă şi locaş hexagonal
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate