Ochet asemănator cu DIN 444, dar este din oţel cu duritate clasa 8.8. Varianta din oţel inoxibil A2-50 cu rezistenţă la tractiune de min. 500 N/mm2.
Acest articol 22980.0218 - Şurub cu ochi DIN 444, forma B / (d1: M6, l: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Şurub cu ochi DIN 444, forma B (EH 22980.)
Variantă specială la cerere.
Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels