Folosit pentru blocarea şi conectarea simultană a plăcilor cu pereţi subţiri. Prindere de foi cu grosimi de 5 mm, pentru sudare, pentru protecţie, acoperiri, pentru a închide uşile, etc.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.
Versiunea cu mâner ergonomic.
Acest articol 22360.0032 - Ştifturi cu bile pentru fixare cu autoblocare şi compensare a întinderii / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1: 5 mm – 10 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi cu bile pentru fixare cu autoblocare şi compensare a întinderii (EH 22360.)
Element bolţ
Mâner
Arc
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels