Element de ridicare pentru utilizare rapidă şi uşoară, cu corp mobil şi şurub de blocare pentru a asigura protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Dispozitivele speciale de ridicare, de ex. inelele de ridicare, nu mai sunt necesare pentru manipularea piesei de lucru.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.
Acest articol 22350.0601 - Ştift de ridicare autoblocant / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi ridicătoare autoblocant (EH 22350.)
Element bolţ
Buton de apăsare
Cheie de tachelj
Arc
Sunt suficiente găuri simple H11.
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Introduceţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Scoateţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul.
Fiecare pin de ridicare conţine manual de instrucţiuni, şi o declaraţiede conformitate CE.
Ca şi accesoriu se găsesc, bucşele de poziţionare potrivite pentru d1 = 8, 10, 12, 16 şi 20
Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels