Mânerul T este utilizat pentru a manipula sau transporta piesele de lucru, de ex. componente pentru asamblare, dispozitive, boxe sau alte tipuri de recipiente.
Rezistenţa la coroziune şi la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat şi pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliţi prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.
Acest articol 22351.0020 - Ştifturi ridicătoare autoblocant, cu mâner / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi ridicătoare autoblocant, cu mâner (EH 22351.)
Element bolţ
Mâner
Buton de apăsare
Arc
Sunt suficiente găuri simple H11.
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Introduceţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Scoateţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul.
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
Ca şi accesoriu se găsesc, bucşele de poziţionare potrivite pentru d1 = 8, 10 şi 12
Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels