22570.0420 - Ştift filetat
cu bilă

Ştifturile (EH 22570)se utilizează în combinaţie cu plăcile de reazem din plastic (EH 22570.).

Acest articol 22570.0420 - Ştift filetat cu bilă / (d1: M8, l: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ştift fi­le­tat cu bilă (EH 22570.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22570.0420
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 11 g
Ştift filetat

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22570.0420
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.