Versiune:
senzor de presiune cu afişaj LCD, racord pneumatic pentru tub de Ø 4 mm, transmite semnal analogic şi digital
Presiunea de lucru [bar]:
0 bar – 10 bar
- senzor de presiune cu afișaj LCD, racord pneumatic pentru tub de Ø 4 mm, transmite semnal analogic și digital
- Presiunea de lucru: 0 bar – 10 bar
- Greutate: 162 g
Produs:
cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12 şi celălalt capăt liber (4 pini)
Greutate: 84 g
- cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12 și celălalt capăt liber (4 pini)
- L: 2000 mm
- Greutate: 84 g
Produs:
cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)
Greutate: 26 g
- cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)
- Greutate: 26 g
Produs:
putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieşire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12
Greutate: 100 g
- putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieșire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12
- L: 1500 mm
- Greutate: 100 g
Produs:
regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieşire 2 bar, racord cu filet 1/4 "pe două feţe
Greutate: 22 g
- regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieșire 2 bar, racord cu filet 1/4 "pe două fețe
- Greutate: 22 g
Produs:
racord pentru conectarea regulatorului de presiune şi a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4 "(tub pneumatic Ø 4 mm)
Greutate: 17 g
- racord pentru conectarea regulatorului de presiune și a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4 "(tub pneumatic Ø 4 mm)
- Greutate: 17 g
Produs:
tub pneumatic Ø 4 mm
Greutate: 43 g
- tub pneumatic Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Greutate: 43 g
Produs:
racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
Greutate: 4,7 g
- racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
- Greutate: 4,7 g
Produs:
racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm
Greutate: 7,6 g
- racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm
- Greutate: 7,6 g
Produs:
racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
Greutate: 7,5 g
- racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
- Greutate: 7,5 g
Material
Carcasă
Note
Mai multe informaţii la cerere.
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.