22270.0045 - Şaibe de închidere

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22270.0045
Documentatie
Şaibe de închidere
  • Oțel de tăiere
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Greutate: 66 g
Şaibe de închidere

Material

  • Oţel automat, necălit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22270.0045
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.