22280.0012 - Şaibă captivă
DIN 6371 cu şurub plat DIN 923

Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 12 mm
Cod produs.:
22280.0012
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 12 mm
  • Greutate: 192 g
Şaibă captivă

Material

Şurub cu cap înecat

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Şaibă captivă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Asamblare

Şaibele C captive pot fi montate folosind bolţul inclus la livrare. Puteţi alege între versiunile spre stânga sau dreapta

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22280.0012
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.