Role cu bilă se folosesc la sisteme de transport, conveioare, mese de lucru şi împachetare.
De exemplu, astfel se pot muta, roti şi controla uşor piesele.
Mulţumită proprietăţilor tehnice ale materialului plastic, acesta nu necesită întreţinere sau ungere şi este, de asemenea, rezistent la abraziune. Spre deosebire de modelul din oţel, modelul din plastic oferă beneficii suplimentare, cum ar fi izolarea electrică şi caracteristici anti-magnetice datorită proprietăţilor materialului.
Acest articol 22751.0022 - Role cu bilă plastic / (d1: 36 mm) este o variantă a grupului de articole Role cu bilă plastic (EH 22751.)
Capac
Carcasă
Bilă
Rulment cu bile
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels