22593.0695 - Picioare de susţinere

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.

Placa este fixată pe ştiftul filetat şi piuliţa printr-un şurub de fixare din oţel inoxidabil şi este, lipit.

Acest articol 22593.0695 - Picioare de susţinere / cu şurub (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 150 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­cioare de susţi­nere (EH 22593.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22593.0695
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Greutate: 349 g
Picioare de susţinere

Material

Ştift filetat

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Piuliţă de fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032

Tampon

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22593.0695
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.