22150.0812 - Excentric
pentru opritoare laterale, netede

Excentricul este utilizat împreună cu opritoarele netede laterale EH 22150. pentru poziţionarea şi fixarea pieselor de lucru cu toleranţe mari.

Acest articol 22150.0812 - Excentric pentru opritoare laterale, netede / (d1 H8: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Ex­cen­tric pentru opritoare laterale, netede (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
l [mm]:
13,9 mm
x [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.0812
Documentatie
Excentric
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • l: 13,9 mm
  • x: 2 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 18 mm
  • Greutate: 13 g
Excentric

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Asamblare

Excentricul este montat şi poziţionat prin fixarea cu un ştift filetat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22150.0812
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.