Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,8 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 6,2 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 24 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 41 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 88 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 171 g
show article view
Versiune:
DIN 6321, norma veche
Mai multe detalii
DIN 6321, norma veche
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 358 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,2 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,9 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 5 mm
Greutate: 3,1 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 5 mm
Greutate: 4,2 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 4,4 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 7,6 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 124 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 164 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 248 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 305 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 385 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 485 g
show article view
Versiune:
dimensiuni intermediare
Mai multe detalii
dimensiuni intermediare
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 594 g
show article view
Material
Oţel pentru scule, călit, şlefuit
Fişă cu date EH 22630. Ştifturi de poziţionare – parţial DIN 6321 (norma veche)
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.