Picioare DIN 6320 cu tijă filetată

EH 22640.

Suporturile articulate pot fi folosite atât ca picioare sau element de aşezare, cât şi ca opritoare.

Suprafaţa de aşezare fără deformări.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

h [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
22640.0061
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Picioare
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
22640.0062
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Picioare
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22640.0081
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 19 g
show article view
Picioare
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22640.0082
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 35 g
show article view
Picioare
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22640.0101
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 41 g
show article view
Picioare
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22640.0102
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 80 g
show article view
Picioare
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22640.0121
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 70 g
show article view
Picioare
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22640.0122
CAD
Documentatie
Picioare
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 129 g
show article view
Picioare

Material

  • Oţel tratat termic, necălit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22640. Picioare – DIN 6320 cu tijă filetată
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.