Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.
Transmiterea de forte mari de fixare, ex. la turnare sau forjare
Acest articol 22620.0233 - Pastile din pulbere sinterizată pentru găuri de poziţionare / cu vârf (d1 n6: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Pastile din pulbere sinterizată pentru găuri de poziţionare (EH 22620.)
Aplicaţie
Corp
La ansamblarea într-o gaură de poziţionare, inserţia poate fi montată cu ajutorul unui şurub.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels