Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 72 rezultate
Versiune:
cu bilă la capăt, plină,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, plină, – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, plină,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, plină, – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
Greutate: 34 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, plină,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, plină, – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 51 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, plină,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, plină, – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 101 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 5 mm
Greutate: 1,2 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
b: 1,8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 3,1 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 1,9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 5 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 88 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 25 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
b: 5,6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 25 mm
Greutate: 149 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 30 mm
d2 n6: 30 mm
d3 -0,01 -0,05: 30 mm
d4 : M6
l1 : 30 mm
l2 : 30 mm
l3 : 8 mm
t: 12 mm
r: 8 mm
b: 8,8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
Greutate: 270 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 40 mm
d2 n6: 40 mm
d3 -0,01 -0,05: 40 mm
d4 : M6
l1 : 40 mm
l2 : 40 mm
l3 : 10 mm
t: 12 mm
r: 10 mm
b: 12,8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 40 mm
Greutate: 657 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel pentru scule
d1 g6: 50 mm
d2 n6: 50 mm
d3 -0,01 -0,05: 50 mm
d4 : M6
l1 : 50 mm
l2 : 50 mm
l3 : 12 mm
t: 12 mm
r: 12 mm
b: 16,7 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 50 mm
Greutate: 1243 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 5 mm
Greutate: 1,1 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
b: 1,8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 2,3 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 1,9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 5 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
cu bilă la capăt, teşită,
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Mai multe detalii
cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 88 g
show article view
Material
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Fişă cu date EH 22630. Bolţuri de poziţionare – cu bilă la capăt
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.