22260.0012 - Blocatoare de uşi

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22260.0012
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Greutate: 103 g
Blocatoare de uşi

Material

  • Oţel sinterizat

Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură. Fixarea se face cu ştifturi.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22260.0012
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.