22260.0010 - Blocatoare de uşi

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22260.0010
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Greutate: 31 g
Blocatoare de uşi

Material

  • Oţel sinterizat

Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură. Fixarea se face cu ştifturi.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22260.0010
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.