Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.
Forma hexalobulară permite o transmisie optimă a sarcinii. Forţele motoare nu sunt transmise de margini (de exemplu cu hexagonul intern), ci de întreaga suprafaţă. Datorită transmisiei optime a sarcinii, uzura sculei este redusă şi, ca urmare, durata de viaţă a sculei creşte.
Acest articol 22720.1062 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, bilă plină, locaş hexalobular / bilă plină (d1: M6, l1: 10,8 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, bilă plină, locaş hexalobular (EH 22720.)
Bilă
Şurub
Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels