Piesele pot fi conectate rapid şi uşor cu ajutorul unui conector cu bile în combinaţie cu bucşa de poziţionare.
Materialul bucşelor de poziţionare este oţel inoxidabil. Pentru lemn, sunt disponibile trei tipuri (figura 2 şi figura 4) şi un tip pentru plastic (figura 3) si cu mâner (figura 5 şi figura 6). . Bucşele, (figura 2, figura 3 şi figura 5) permit blocarea la (4x90°). Bucşa (figura 4 şi figura 6) permite o rotaţie.
Ca şi o piesă robustă, aceasta este fabricată din oţel inoxidabil. Cârligul pivotant este, fără zgomot şi asigurat împotriva pierderii.
Acest articol 22330.0310 - Conectoare cu bile autoblocant, cu suport / bucşă, montaj în plastic, cu blocare (Diametrul nominal d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 12,1 mm) este o variantă a grupului de articole Conectoare cu bile autoblocant, cu suport (EH 22330.)
Bucşă
Variantă specială la cerere.
Linie de marcaj dacă dimensiunile l1 (bucşa - figura 2, 3 şi 4) sau l2 (conector - figura 1) = 1,5 mm
Montaj în lemn (figura 2 şi figura 4)
Notă: Diametrul (D2) a găurii de ghidare depinde de şurubul folosit.
Montaj în plastic (figura 3)
Notă: Diametrul găurii de poziţionare se alege în funcţie de duritatea materialului plastic.
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels