Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.
Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.
Acest articol 22880.0066 - Expander® Cepuri de etanşare corp din oţel inoxidabil / corp din oţel inoxidabil, bilă din oţel (d1: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Expander® Cepuri de etanşare corp din oţel inoxidabil (EH 22880.)
Corp
Bilă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels