Pentru mutarea cepurilor de etanşare Expander® cu tijă de tracţiune prelungită.
Acest articol 22880.0427 - Bucşă distanţieră pentru Expander® cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită / (d1: 7 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşă distanţieră pentru Expander® cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită (EH 22880.)
Corp
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels