1703.340 - Elemente de fixare
patru puncte

  • Elemente de fixare pentru diverse forme, materiale sau suprafeţe speciale
  • Schimbare rapidă
  • Adâncimea minimă de prindere 8 mm

Acest articol 1703.340 - Elemente de fixare patru puncte / () este o variantă a grupului de articole Ele­mente de fi­xare patru puncte (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
1703.340
Documentatie
Elemente de fixare
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 20 g
Elemente de fixare

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1703.340
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Prindere de sus
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.