1702.600 - Set universal de prindere

  • Pentru prinderea pieselor brute complexe
  • Prin folosirea individuală a componentelor setului universal de prindere, atât înălţimea de prindere cât şi înălţimea de sprijin a pieselor, poate fi variată

Se livrează în trusă care conţine următoarele:

  • 4 x bacuri rotunde (ref. nr. 1702.710)
  • 4 x elemente de montaj bacuri rotunde (ref. nr. 1702.720)
  • 4 x suporţi (ref. nr. 1702.730)
  • 8 x distanţiere
  • Bolţuri de contact
  • Şuruburi de montaj M 10, diferite lungimi
  • Şuruburi de montaj M 6, diferite lungimi
  • Cheie

Acest articol 1702.600 - Set universal de prindere / () este o variantă a grupului de articole Set uni­ver­sal de prin­dere (EH 1702.)

h1 min. [mm]
h2 max. [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
h1 min. [mm]:
18 mm
h2 max. [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1702.600
Documentatie
Set universal de prindere
  • h1 min.: 18 mm
  • h2 max.: 40 mm
  • Greutate: 148 g
Set universal de prindere

Material

  • La cerere
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1702.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de utilizare Menghină multiplă MS 125 - Set
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare strânsă
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.