1701.190 - Distanţiere paralele
clic

  • Pentru ajustarea corectă a înălţimii piesei
  • Toleranţă pe înălţime
  • Distanţiere, cu şurub de montaj
  • Pentru partea de sus a bacului
  • Se livrează pereche

Acest articol 1701.190 - Distanţiere paralele clic / () este o variantă a grupului de articole Dis­tanţi­ere pa­ra­lele clic (EH 1701.)

Lă­țime bac [mm]
l [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Cod produs.:
1701.190
Documentatie
Distanţiere paralele
  • Lățime bac: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Greutate: 250 g
Distanţiere paralele

Material

  • Oţel pentru arcuri, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1701.190
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare convenţională
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.