Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.
Acest articol 24591.0405 - Roţi de manevră similar DIN 950, oţel inoxidabil / fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) (d1: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de manevră similar DIN 950, oţel inoxidabil (EH 24591.)
Roată de manevră
Mânerul maşinii
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels