24770.0358 - Şuruburi plate moletate
DIN 653

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Acest articol 24770.0358 - Şuruburi plate moletate DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri plate mo­le­tate DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24770.0358
Documentatie
Şuruburi plate moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 40 g
Şuruburi plate moletate

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24770.0358
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.