24331.0715 - Manivele
cu mâner pliabil, oţel inoxidabil

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu profil părtat
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24331.0715
Documentatie
Manivele
  • cu profil părtat – figura 2, negru
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Mâner cilindric ∅: 24 mm
  • Greutate: 240 g
Manivele

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24331.0715
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.