24331.0410 - Manivele
cu mâner pliabil, oţel inoxidabil

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură netedă
fi­gura:
1
Cu­loare:
argintiu
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Cod produs.:
24331.0410
Documentatie
Manivele
  • cu gaură netedă – figura 1, argintiu
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Mâner cilindric ∅: 18 mm
  • Greutate: 174 g
Manivele

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, argintiu similar cu RAL 9006, structură mată

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24331.0410
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.