Pârghie cu reglare variabilă cu piese interioare din oţel inoxidabil. Aplicaţii multiple ex. medicină, industria chimică etc..
Avantajele rulmentului axial:
Acest articol 24420.1330 - Manetă de fixare ajustabilă cu rulment axial din oţel inoxidabil, cu şurub / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 34 mm) este o variantă a grupului de articole Manetă de fixare ajustabilă cu rulment axial din oţel inoxidabil, cu şurub (EH 24420.)
Maneta
Elemente interne
Şurub
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels