Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.
Aceste mânere U se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.
Acest articol 24310.0330 - Mânere tip U cu saibă / Oţel, acoperit cu plastic, negru (d1: 8 mm, l ±0,5: 88 mm) este o variantă a grupului de articole Mânere tip U cu saibă (EH 24310.)
Mâner
Saibă
Prin şaibă se garantează o suprafată bună de contact. Şaibele potrivite se asamblează în canal.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels