24690.0164 - Şuruburi pt. mâner stea
Oţel inoxidabil

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24690.0164
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Greutate: 169 g
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4301

Note

Mâner: Tablă trasă din otel. Butuc: sudat cap la cap.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24690.0164
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.