24532.0028 - Mânere pliabile
rotativ

d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24532.0028
Documentatie
Mânere pliabile
  • Oțel
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 225 g
Mânere pliabile

Material

Element ax

  • Oţel, brunat

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24532.0028
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.