24530.0030 - Mânere cilindrice
rotativ

Mâner ci­lin­dric
Ele­ment ax
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mâner ci­lin­dric:
Termoplastic PF 31, negru
Ele­ment ax:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24530.0030
Documentatie
Mânere cilindrice
  • Termoplastic, Oțel
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 47 g
Mânere cilindrice

Material

Element ax

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Mâner cilindric

  • Termoplastic PF 31, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24530.0030
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.