Aceste şuruburi cu manetă palmiformă sunt fabricate conform DIN 6335, dar în versiunea fără muchii murdare. Acest lucru le fac potrivite pentru aplicaţii unde sunt restricţii înalte de igienă.
Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii
Acest articol 24731.0160 - Şuruburi cu manetă palmiformă similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi cu manetă palmiformă similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4 (EH 24731.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels