24730.0056 - Şuruburi cu manetă palmiformă
DIN 6335 material plastic

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
forma L
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24730.0056
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • forma L, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,5 g
Şuruburi cu manetă palmiformă

Material

Mâner

  • DIN 7708 - termoplastic (PF 31), negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau şuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24730.0056
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.