Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 30 rezultate
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
h1 : 21 mm
h3 : 10 mm
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 14 mm
Greutate: 69 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 20 mm
Greutate: 115 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 25 mm
Greutate: 224 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 30 mm
Greutate: 415 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
h1 : 65 mm
h3 : 38 mm
Greutate: 855 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
Greutate: 34 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 59 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 95 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 171 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 338 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d4 H7: 20 mm
h2 : 63 mm
Greutate: 709 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
t1 : 12 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Greutate: 61 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Greutate: 99 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Greutate: 195 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Greutate: 380 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d4 H7: 20 mm
h2 : 63 mm
t1 : 36 mm
Greutate: 648 g
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d5 : M6
d6 : 6,4 mm
h2 : 20 mm
Greutate: 34 g
t2 : 10 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
d6 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 188 g
t2 : 13 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
d6 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 97 g
t2 : 16 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
d6 : 13 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 186 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
d6 : 17 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 339 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d5 : M20
d6 : 21 mm
h2 : 63 mm
Greutate: 673 g
t2 : 25 mm
show article view
Material
Mâner
Note
La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale
Fişă cu date EH 24620. Mânere palmiforme – DIN 6335 fontă gri
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.