24440.0201 - Manetă de fixare ajustabilă

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24440.0201
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Greutate: 159 g
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Oţel, brunat

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24440.0201
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.