24430.0058 - Mânere de strângere

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0058
Documentatie
Mânere de strângere
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Greutate: 708 g
Mânere de strângere

Material

Maneta

  • Oţel, brunat

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24430.0058
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.