24430.0030 - Mânere de strângere

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură netedă
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24430.0030
Documentatie
Mânere de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, Oțel
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Greutate: 113 g
Mânere de strângere

Material

Maneta

  • Oţel, brunat

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24430.0030
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.