24470.0405 - Mânere de prindere
DIN 99

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
înclinat, cu filet, forma N
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24470.0405
Documentatie
Mânere de prindere
  • înclinat, cu filet, forma N – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Greutate: 17 g
Mânere de prindere

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24470.0405
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.