24470.0116 - Mânere de prindere
DIN 99

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24470.0116
Documentatie
Mânere de prindere
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, Oțel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Greutate: 553 g
Mânere de prindere

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24470.0116
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.