24561.0240 - Butoane sferice
variantă metalică similar DIN 319

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24561.0240
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 241 g
Butoane sferice

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Completarea Forma C DIN 319 cu varianta din metal.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24561.0240
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.