Prez­oane pen­tru canal T DIN 787

EH 23030.

Bolţurile T combinate cu piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) devin bolţuri complete de prindere.

Aceste şuruburi canal T se caracterizează de filetul rotund.

Cautarea dvs. a dat 66 rezultate

Ver­siune
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Cod produs.:
23030.0061
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Cod produs.:
23030.0062
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 10 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Cod produs.:
23030.0063
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 14 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0081
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0082
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0083
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0101
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0102
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23030.0103
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 61 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0121
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 54 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0125 1)
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 66 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0122
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 79 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0123
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 111 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0126
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 136 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23030.0124
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 164 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0141
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 76 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0145 1)
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 85 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0142
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 97 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0143
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 129 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0146
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 170 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 10.9
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23030.0144
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 10.9
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 182 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 8.8
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Cod produs.:
23030.0150 1)
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 8.8
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 8.8
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Cod produs.:
23030.0152 1)
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 8.8
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Greutate: 154 g
show article view
Prezoane pentru canal T
Ver­siune:
calitate 8.8
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Cod produs.:
23030.0154 1)
CAD
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 8.8
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Greutate: 213 g
show article view
Prezoane pentru canal T

Material

  • Oţel călit, negru, forjat, canal T frezat

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23030. Prezoane pentru canal T – DIN 787
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.