23700.0026 - Bridă dreaptă
scurtă

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
23700.0026
Documentatie
Bridă dreaptă
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Greutate: 781 g
Bridă dreaptă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23700.0026
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.