Şaiba sferică compactă / locaşul conic este un element asamblat permanent şi prezintă următoarele avantaje:
Acest articol 23050.0566 - Şaibe sferice compacte / Şaibe conice similare cu DIN 6319 / (d1 H13: 17 mm) este o variantă a grupului de articole Şaibe sferice compacte / Şaibe conice similare cu DIN 6319 (EH 23050.)
Locaş conic
Şaibă sferică
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels