A se utiliza pentru sistemele de poziţionare şi elementele de prindere pe mese cu canale T conform DIN 650.
Se împing pur şi simplu în poziţie după aşezarea aproximativă a sistemului sau elementului de prindere, acestea nu pot cauza deteriorări la nivelul maşinii ca în situaţia în care se utilizează elemente proeminente.
Acest articol 23120.0014 - Ghidaje DIN 6323 / forma A, b1 > b2 (Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm, Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 14 mm) este o variantă a grupului de articole Ghidaje DIN 6323 (EH 23120.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels